Select your region & language

세계 최소 0603M 사이즈를 구현한 3단자 Low ESL 적층 세라믹 커패시터 양산 개시: 스마트폰과 스마트워치의 기판 공간 절감 및 고주파 영역에서의 안정적인 동작에 기여

  • Capacitor

2026-09-30

주식회사 무라타제작소
대표이사 사장 나카지마 노리오

주요 특장점

  • 세계 최소 0603M 사이즈의 3단자 Low ESL 적층 세라믹 커패시터
  • 당사 기존 1005M 사이즈 3단자 Low ESL 적층 세라믹 커패시터에 비해 실장 면적을 약 64% 절감
  • 3단자 구조의 Low ESL 특성으로 IC 근처에서 발생하는 전원 전압의 변동을 억제해 안정적인 동작에 기여

주식회사 무라타 제작소(이하, 당사)는 3단자 Low ESL※1 칩 적층 세라믹 커패시터※2(이하, 3단자 커패시터)로서 세계 최소※3인 0603M 사이즈(0.6mm×0.3mm)를 실현한 ’LLD 시리즈’(이하, 본 제품)를 개발해 양산을 개시했다.

본 제품은 기존 최소 사이즈였던 1005M 사이즈(1.0mm×0.5mm)와 비교해 부품 실장 면적을 약 64% 줄여 기판 공간 절감에 기여한다. 또한 3단자 커패시터의 특징인 Low ESL 특성을 통해, 고주파 영역에서도 IC에 공급되는 전압의 변동을 억제해 전자 기기의 안정적인 동작에 기여한다.

  • ※1 ESL(Equivalent Series Inductance): 등가 직렬 인덕턴스의 약어로 커패시터 내부나 단자 등에 발생하는 미세한 인덕턴스 성분을 의미. 전류가 변하면 그 주위에서 발생하는 자속도 변화하며 전류의 급격한 변화를 방해하는 방향으로 작용. ESL이 낮을수록 이러한 영향을 줄일 수 있어 고주파 영역에서도 전류를 빠르게 공급할 수 있으며 IC에 공급되는 전압 변동 억제 가능.
  • ※2 적층 세라믹 커패시터: 전기를 일시적으로 저장했다가 방출함으로써 전압 변동을 억제하는 등의 용도로 사용되는 소형 전자 부품. 스마트폰과 컴퓨터부터 자동차에 이르기까지 현대의 다양한 전자 기기에 다수 탑재.
  • ※3 당사 조사. 2026년 9월 29일 기준.

최근 기기의 고성능화·다기능화에 따라 대용량 데이터를 고속으로 처리하는 고성능 IC의 수요가 증가하고 있다. 이러한 고성능 IC는 더 많은 정보를 짧은 시간 안에 처리하기 위해 높은 주파수의 신호를 처리해야 하며 이러한 신호를 처리하는 회로에서는 IC가 필요로 하는 전류가 짧은 시간에 크게 변한다. 이와 같은 전류 변화로 인해 IC에 공급되는 전압도 짧은 시간 내에 변동한다.

따라서 고주파 영역에서도 IC가 필요로 하는 전류를 신속하게 공급해 전압 변동을 억제하고 안정적으로 동작시키는 것이 중요하다. 이에 따라 고주파 영역에서도 전류를 원활하게 공급할 수 있는 Low ESL 3단자 커패시터가 사용되고 있다.

3단자 커패시터는 일반적인 2단자 커패시터에 비해 전류 경로가 짧고, 여러 개의 짧은 전류 경로를 구성할 수 있는 등 전기를 빠르게 공급할 수 있는 구조를 갖는다. 이를 통해 IC에 공급되는 전압의 변동을 억제하고 IC의 안정적인 동작에 기여한다.

2_3-Terminal Caps image

한편 기기 본체의 박형화·소형화도 진행되고 있어 제한된 기판 공간에 부품을 효율적으로 배치하는 것이 중요해지고 있다. 이러한 배경으로 보다 작은 3단자 커패시터가 요구가 높아지고 있다. 그러나 3단자 커패시터의 내부 전극과 외부 전극 구조는 일반적인 2단자 커패시터보다 복잡하기 때문에 소형화가 어렵다는 과제가 있었다.

이에 당사는 전극 구조 설계의 최적화와 제조 공정의 고도화 등을 통해 세계 최소인 0603M 사이즈의 3단자 Low ESL 적층 세라믹 커패시터를 개발했다. 본 제품은 이전까지 3단자 커패시터의 최소 사이즈였던 1005M 사이즈(1.0mm×0.5mm)와 비교해 실장 면적을 약 64% 줄였다.

3단자 구조이면서도 소형화를 실현한 본 제품을 사용하면 고주파 영역에서도 IC 근처의 전원 전압을 안정화하면서 고밀도 실장이 가능하다. 이를 통해 IC 주변의 부품 배치와 설계 자유도가 향상되며, 스마트폰과 스마트워치와 같은 소형 전자 기기의 고성능화에 기여한다.

당사는 앞으로도 모바일 기기와 웨어러블 기기용 소형·고성능 적층 세라믹 커패시터를 개발해 전자 기기의 소형화·고성능화에 기여해 나갈 것이다.

주요 사양

제품명 LLD033R60G105ME01 LLD033D80E105ME01
사이즈
0603M 사이즈(0.6mm×0.3mm)
정전 용량
1μF
정격 전압 4Vdc 2.5Vdc
사용 온도 범위 -55~85℃ -55~105℃

제품 사이트

‘LLD 시리즈’ 의 상세는 여기에서 확인하시기바랍니다.
4Vdc 제품 (LLD033R60G105ME01) 의 상세는 여기에서 확인하시기바랍니다 .
2.5Vdc 제품 (LLD033D80E105ME01) 의 상세는 여기에서 확인하시기바랍니다.

문의

본 제품의 문의는 여기 로 부탁드립니다.

무라타에 대해서

주식 회사 무라타 제작소는 기능성 세라믹을 기반으로 전자 디바이스의 연구 개발 • 생산 • 판매를 행하고 있으며, 재료부터 제품까지 일관 생산 체제를 구축하고 있습니다. 또한, 무라타 제품의 90%이상은 해외에서 판매되고 있으며, 국내외로 글로벌 회사를 전개하고 있습니다.